alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Un subsistema prediseñado

Resources

Un subsistema prediseñado

Estación de Calibración y Conmutación

• Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC)
• Acondiciona la muestra final antes del análisis
• Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)

MS-02-360.PDF (2108 KB) Catálogo CN de en es fr RU

Módulo de Lazo Rápido

• Diseñado para utilizar en largas líneas de transporte desde proceso al analizador
• La mínima pérdida de carga favorece el mínimo tiempo de respuesta
• Las válvulas con mandos interconectados ayudan a evitar secuencias de operación incorrectas

MS-02-361.PDF (1381 KB) Catálogo CN de en es fr RU

Estación de Preacondicionamiento

• Acondiciona muestras de gas en el punto de extracción
• Es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso
• Se puede montar directamente a las salidas de proceso

MS-02-359.PDF (2771 KB) Catálogo CN de en es fr RU

Bloque distribuidor

• Un manifold versátil para aplicaciones de gases y líquidos
• Con la fiabilidad de los componentes Swagelok
• Los bloques distribuidores se pueden conectar entre sí para crear bloques de mayor longitud

MS-02-358.PDF (908 KB) Catálogo de en es fr RU

Sonda de toma de muestra

• Amplia variedad de sondas para diferentes aplicaciones
• La sonda con bloqueo protege al equipo
• Las válvulas interconectadas favorecen una operación segura

MS-02-425.PDF (939 KB) Catálogo CN de en es fr RU